Collier auto-agrippant rouge largeur 16mm et longueur 150mm
- Ref. 0 331 85
- LEGRAND
Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI
3,65 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Collier auto-agrippant
- Largeur 16mm - Longueur 150mm - Ø de serrage maximum : 35mm - Rouge
- Colliers de maintien de câbles repositionnables - Textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets''
- Non blessants pour les câbles - Peuvent se fixer par vis ou rivets références 036644 et 036646
- Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.805 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02421FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02420FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur de bande 16mm
- Longueur de bande 150mm
- Epaisseur de bande 3mm
- Diamètre du faisceau 35-35mm
- Résistance min. à la traction 220N
- Température de fonctionnement -5-40°C
- Modèle Bande auto-agrippante
- Fermeture à bande Fermeture auto-agrippante
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Type de traitement de la surface Autre
- Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
- Sans halogène Oui
- Couleur Rouge
- Transparent Non
- Fluorescent Non
- Détectable Non
- Champ d'inscription Sans
- Fermeture amovible Non
- Type de fixation Autre
- Homologation VG Non
- Homologation MIL Non
- Homologation UL Non
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
- Traitement antimicrobien Non
- Attache/serre-cable compatible avec Cable
- EAN/Gencode 3245060331856
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main