Connecteur fibre optique à coller SC

  • Ref. 0 331 47
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, connecteur à coller permettant de réaliser un câblage fibre optique

18,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Connecteur fibre optique à coller
  • SC - à ferrule céramique - 50μm/125μm et 62,5μm/125μm
  • Atténuation typique : 0,3dB
  • Livré avec manchon 900μm

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur SC
  • Finition APC Non
  • Type de connexion Collage
  • Matériau de la ferrule Céramique
  • Couleur Beige
  • EAN/Gencode 3245060331474

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction