Grille de gestion des cordons pour armoire Altis 19pouces et LCS³ largeur 800mm - 1560x100x150mm

  • Ref. 0 331 35
  • LCS³
  • LEGRAND

Accessoire de fermeture

623,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Grille avec loquets de fermeture articulés pour gestion verticale des cordons
  • Pour baies 42U largeur 800mm
  • Dimensions :
    - Hauteur : 1560mm
    - Largeur : 100mm
    - Profondeur : 150mm
  • Se fixe sur les montants 19pouces
  • Se monte également dans Altis 19pouces largeur 800mm

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Rail de guidage de câbles
  • Matériau Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
  • Hauteur 1562 mm
  • Largeur 100 mm
  • Longueur 155 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 35
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9005
  • Profondeur 155 mm
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • EAN/Gencode 3245060331351