Cordon optique OM2 multimode LCS³ duplex LC/ST - longueur 2m

  • Ref. 0 330 65
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

65,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Cordon optique OM2 LCS³
  • Duplex LC/ST - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 2m
  • Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur orange
  • Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
  • Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de fibre
    Multimode 50/125
  • Catégorie
    OM2
  • Nombre de fibres
    2
  • Diamètre extérieur gaine fibre simple
    2mm
  • Type de câble
    Duplex
  • Longueur
    2m
  • Type de connecteur raccordement 1
    LC-Duplex
  • Type de connecteur raccordement 2
    ST
  • Connexion version APC 1
    Non
  • Connexion version APC 2
    Non
  • Couleur de gaine
    Orange
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-75°C
  • Numéro RAL
    2009
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3245060330651

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations