Grille de dérivation IP30 IK07 4P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A

  • Ref. 0 330 24
  • LEGRAND

Grille de dérivation, pour répartir et raccorder des câbles cuivre, et permettre une distribution optimale du courant

531,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Grille de dérivation - IP30 - IK07
  • Gris RAL7035 - 4P pour câble cuivre section 25mm² et intensité nominale 101A
  • Entrées défonçables pour tubes Ø9mm et Ø21mm - 4 connexions par pôle
  • Equipée de 4 ou 5 plots de dérivation montés sur barrettes isolées et recevant un capot tôle
  • Vis de capot plombables

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Saillie
  • Capacité des bornes Autre
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Non
  • Couleur Beige
  • Numéro RAL (équivalent) 7032
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP30
  • Traitement antimicrobien Non
  • EAN/Gencode 3245060330248