Câble Grade 2 multimédia télévision et satellite F/UTP avec gaine LSZH 100ohms - longueur 200m

  • Ref. 0 327 88
  • LCS³
  • LEGRAND

Equipement de brassage pour équipements multimédia

3,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Câble multimédia TV + satellite Grade 2 TV
  • Longueur 200m
  • Gaine LSZH sans halogène - F/UTP dont 1 paire TV écrantée - 100Ω
  • Conforme aux performances de transmission Grade 2 (jusqu'à 1Gbit)
  • Livré en couronne - Poids 8,9kg

Les + utilisation

Performances optimisées pour passage de signaux satellites (2150MHz)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Duplex Non
  • Matériau du conducteur Cuivre
  • Surface du conducteur Nu
  • Diamètre du conducteur 0.53 mm
  • Section nominale du conducteur 0.22 mm²
  • Taille AWG 24
  • Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs 8
  • Nombre d'éléments de câblage 4
  • Elément de câblage Pairs
  • Isolation des fils Autre
  • Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
  • Marquage du conducteur Couleur
  • Blindage sur élément de câblage Sans
  • Câblage Faisceau
  • Blindage sur câblage Feuille
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
  • Câble radial avec blocage d'eau Oui
  • Convient pour une installation dans le sol Non
  • Type d'installation souterraine autorisé Autre
  • Gaine de protection Sans
  • Matériau de la gaine Autre
  • Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine Blanc
  • Armature/ferraillage Sans
  • Géométrie du câble Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a2
  • Diamètre externe approx. 8.1 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 65 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 32.5 mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
  • Catégorie Autre
  • Valeur NVP 78 %
  • Résistant aux UV Non
  • Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
  • Convient comme câble téléphonique Oui
  • Convient comme câble données informatiques Oui
  • Poids 41 kg/km
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Oui
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
  • Temperature de stockage -20-60 °C
  • Numéro RAL 9010
  • EAN/Gencode 3414970963888