- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau numérique résidentiel
- Câble cuivre
- Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6 U/UTP 4 paires torsadées 100ohms Dca - longueur 305m
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6 U/UTP 4 paires torsadées 100ohms Dca - longueur 305m
Ref. 0 327 54
LCS³ LEGRANDLCS³, câble pour réseaux locaux permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire
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
- Variation du prix en fonction du cours du cuivre
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6
- U/UTP - 4 paires torsadées - 100Ω - Euroclasse Dca
- Longueur 305m - Livré sur touret - Poids 14kg
- Gaine LSOH: sans halogène - Code couleur ANSI - TIA
- Conforme aux normes: ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 - TIA 568 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (câbles et cordons cuivre édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1065 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (Legrand Cabling System LCS3 cuivre édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1102 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1103 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000099460FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Comment installer un connecteur LCS3 ?
Caractéristiques techniques
- Type de câble U/UTP
- Duplex Non
- Matériau du conducteur Cuivre
- Surface du conducteur Nu
- Diamètre du conducteur 0.56 mm
- Section nominale du conducteur 0.25 mm²
- Taille AWG 23
- Classe du conducteur Classe 1 - âme massive
- Nombre de conducteurs 8
- Nombre d'éléments de câblage 4
- Elément de câblage Pairs
- Isolation des fils Autre
- Spécification de l'isolation principale Polyéthylène (PE)
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
- Marquage du conducteur Couleur
- Blindage sur élément de câblage Sans
- Câblage Faisceau
- Blindage sur câblage Sans
- Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
- Câble radial avec blocage d'eau Oui
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Type d'installation souterraine autorisé Autre
- Gaine de protection Sans
- Matériau de la gaine Autre
- Spécification du matériau gaine externe Polyéthylène (PE)
- Couleur de gaine Bleu
- Armature/ferraillage Sans
- Géométrie du câble Rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-3 Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Dca
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 s2
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 d2
- Classe de production d'acide selon EN 13501-7 a1
- Maintien de fonction selon IEC 60331-23 Non
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Diamètre externe approx. 6.2 mm
- Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé 50 mm
- Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 25 mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement 0-50 °C
- Température extérieure admissible du câble, fixe -20-60 °C
- Catégorie 6
- Valeur NVP 66 %
- Résistant aux UV Non
- Certifié pour utilisation nautique/maritime Non
- Convient comme câble téléphonique Oui
- Convient comme câble données informatiques Oui
- Convient comme câble de signalisation Non
- Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
- Fil auxiliaire Non
- Avec corde d'arrachage Non
- Largeur de conduite approx. 5.8 mm
- Hauteur de conduite approx. 5.8 mm
- Poids 43 kg/km
- Impédance caractéristique 100 Ohm
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- Temperature de stockage -20-60 °C
- Numéro RAL 5015
- EAN/Gencode 3245060327545
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube