Doubleur saillie de RJ45 à réseau informatique et téléphone

  • Ref. 0 327 45
  • LCS³
  • LEGRAND

Doubleur saillie

57,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Doubleur mobile réseau informatique/téléphone

Les + installation

S'enclipse dans les prises RJ45 pour doubler les applications

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Montage apparent Non
  • Montage encastré Non
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Autre
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 2
  • Catégorie 5E
  • Couleur Blanc
  • Type de connexion Autre
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Non
  • Avec zone de texte Non
  • Compatible avec des couvercles tiers Non
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Non applicable
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3245060327453