Injecteur Power over Ethernet PoE Midspan LCS³ avec 1 entrée et 1 sortie Gigabit

  • Ref. 0 327 37
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS², injecteur PoE Midspan permettant d'alimenter en Power over Ethernet des périphériques tels que des points d'accès Wi-Fi et des caméras IP

438,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Injecteur Power over Ethernet PoE Midspan LCS³
  • Avec 1 entrée et 1 sortie Gigabit - Puissance 30W
  • Conforme à la norme IEEE 802.3af

Les + installation

Raccordement direct sur le panneau de brassage

Les + utilisation

Permet d'alimenter en Power over Ethernet (PoE) des périphériques : points d'accès Wi-Fi, caméras IP…

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Fiches techniques / Guides métier

  • Norme de transmission Ethernet
  • Puissance max. PoE 30 W
  • Nombre de ports PoE 1
  • Type de tension AC
  • Tension d'entrée 100-230 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Courant de sortie 0.56 mA
  • Mode de pose Indépendant
  • Largeur 64 mm
  • Hauteur 36 mm
  • Profondeur 160 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Temperature de stockage -40-85 °C
  • Courant d'alimentation 0.017-0.38 A
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060327378