Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 SC UPC
- Ref. 0 322 74
- LCS³
- LEGRAND
LCS³, connecteurs à raccordement rapide permettant de réaliser un câblage fibre optique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit supprimé
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide LCS³
- Monomode - OM3/OM4 - SC - UPC - 9μm/125μm - 900μm/250μm
- Un témoin lumineux permet de tester la connexion
- Fiable et réutilisable jusqu'à 5 fois
Les + installation
S'installe sur fibre 900μm - Ne nécessite aucune colle ni aucun polissage - Rapide à raccorder
Les + utilisation
Permet le verrouillage de la fibre à l'intérieur du connecteur
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour fibre 250μm utiliser des tubes dédiés, livré avec les connecteurs IL typique multimode OM3/OM4 = 0,1db et monomode OS2 = 0,2db (PC) et 0,3db (APC)
- Raccordement réalisable avec valise référence 032270
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1076 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000095094FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Connecteur
- Adapté au type de fibre Monomode
- Type de connecteur SC
- Finition APC Non
- Type de connexion Serrer
- Matériau de la ferrule Autre
- Couleur Bleu
- EAN/Gencode 3414970958570
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 SC UPC
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste