Kit de 12 pigtails OM3 LCS² - connecteur LC-PC multimodes 50/125µm

  • Ref. 0 326 26
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, kit de pigtails pour connecter des systèmes à haute vitesse tels que les réseaux Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet

245,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Kit de 12 pigtails OM3 LCS²
  • LC - PC - monomode 9µm/125µm

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de fibre Multimode 50/125
  • Catégorie OM3
  • Type Pigtail câble
  • Type de conducteur Structure serrée
  • Longueur 1 m
  • Type de connecteur LC
  • Finition APC Non
  • Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
  • Douille de protection contre le ployage Enfiché
  • EAN/Gencode 3245060326265

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Kit de 12 pigtails OM3 LCS² - connecteur LC-PC multimodes 50/125µm

À associer