Cordon optique OM3 multimode LCS³ duplex LC/LC - longueur 2m
LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal
57,98 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon optique OM3 LCS³
- Duplex LC/LC - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 2m
- Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur Aqua
- Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
- Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH
Les + installation
Convient au réseau 10 Giga Ethernet
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (pigtails, câbles et cordons fibre optique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1080 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01339EN-09.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01339FR-09.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de fibre Multimode 50/125
- Catégorie OM3
- Nombre de fibres 2
- Diamètre extérieur gaine fibre simple 2 mm
- Type de câble Duplex
- Longueur 2 m
- Type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
- Type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
- Connexion version APC 1 Non
- Connexion version APC 2 Non
- Couleur de gaine Turquoise (cyan)
- Douille de protection contre le ployage Injecté
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
- Temperature de stockage -40-75 °C
- Numéro RAL 6027
- Type de grade de communication Non applicable
- EAN/Gencode 3245060326166
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Cordon optique OM3 multimode LCS³ duplex LC/LC - longueur 2m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel