Cordon optique OM3 multimode LCS³ duplex SC/SC - longueur 2m

  • Ref. 0 326 10
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon de brassage permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

47,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cordon optique OM3 LCS³
  • Duplex SC/SC - Pour installation multimode 50μm/125μm - Longueur 2m
  • Pertes optiques maximum/Master : 0,25dB - Gaines de couleur Aqua
  • Equipé à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
  • Emballé et testé unitairement (rapport fourni) - Gaine Zipcord LSZH

Les + installation

Convient au réseau 10 Giga Ethernet

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de fibre Multimode 50/125
  • Catégorie OM3
  • Nombre de fibres 2
  • Diamètre extérieur gaine fibre simple 2 mm
  • Type de câble Duplex
  • Longueur 2 m
  • Type de connecteur raccordement 1 SC duplex
  • Type de connecteur raccordement 2 SC duplex
  • Connexion version APC 1 Non
  • Connexion version APC 2 Non
  • Couleur de gaine Turquoise (cyan)
  • Douille de protection contre le ployage Injecté
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
  • Temperature de stockage -40-75 °C
  • Numéro RAL 6027
  • Type de grade de communication Non applicable
  • EAN/Gencode 3245060326104

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit