Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure libre LCS³ pour intérieur ou extérieur 12 fibres Dca

  • Ref. 0 325 14
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, câble permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal

5,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble optique OS2 monomode (compatible OS1) LCS³
  • Structure libre - 12 fibres - Pour installation monomode 9μm/125μm -Euroclasse Dca
  • Gaine de couleur jaune ou noire pour extérieur, anti-rongeur…
  • Conditionnement sur touret (2000m) - Structure serrée : ''easy strip'' - Code couleur : FOTAG
  • Conforme à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801 - Référence conforme à la nouvelle règlementation RPC

Recommandations / restrictions d’usages

  • Interieur/extérieur (mèches de verre)
  • Gaine LSOH (sauf références 032513, 032515, 032523, 032524, 032525, 03254, 032541, 032542, 032546, 032547)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de fibres
    12
  • Type de conducteur
    Tube creux
  • Nombre de fibre par conducteur
    12
  • Type de fibre
    Monomode 9/125
  • Catégorie
    OS2
  • Serre cable
    Non
  • Avec protection contre les rongeurs
    Non
  • Matériau de la gaine
    Autre
  • Spécification du matériau gaine externe
    Autre
  • Couleur de gaine
    Jaune
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau
    Oui
  • Câble radial avec blocage d'eau
    Oui
  • Câble sans métal
    Oui
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
    Non
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
    Oui
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
    Non
  • A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-3
    Non
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    Dca
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6
    s2
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
    d2
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7
    a1
  • Maintien de fonction selon IEC 60331-23
    Non
  • Maintien de fonction selon IEC 60331-25
    Sans
  • Maintien de fonction selon EN 50200
    Sans
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Résistant aux produits chimiques
    Non
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Largeur de conduite approx.
    7.3mm
  • Hauteur de conduite approx.
    7.3mm
  • Diamètre externe approx.
    7.3mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
    73mm
  • Résistance max. à la traction pendant l'installation
    3kN
  • Convient pour une installation dans le sol
    Non
  • Insufflable
    Non
  • Poids
    55kg/km
  • Codage couleur des fibres optiques selon Skanova S12
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-60°C
  • Numéro RAL
    1018
  • EAN/Gencode
    3245060325145

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit