Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 SC APC

  • Ref. 0 322 75
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, connecteurs à raccordement rapide permettant de réaliser un câblage fibre optique

829,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide LCS³
  • Monomode - OM3/OM4 - SC - APC - 9μm/125μm - 900μm/250μm
  • Un témoin lumineux permet de tester la connexion
  • Fiable et réutilisable jusqu'à 5 fois

Les + installation

S'installe sur fibre 900μm - Ne nécessite aucune colle ni aucun polissage - Rapide à raccorder

Les + utilisation

Permet le verrouillage de la fibre à l'intérieur du connecteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour fibre 250μm utiliser des tubes dédiés, livré avec les connecteurs IL typique multimode OM3/OM4 = 0,1db et monomode OS2 = 0,2db (PC) et 0,3db (APC)
  • Raccordement réalisable avec valise référence 032270

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Connecteur
  • Adapté au type de fibre Monomode
  • Type de connecteur SC
  • Finition APC Oui
  • Type de connexion Serrer
  • Matériau de la ferrule Autre
  • Couleur Vert
  • EAN/Gencode 3414970958594

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Lot de 12 connecteurs à raccordement rapide monomode LCS³ OS2 SC APC

À associer