Pigtail OS2 compatible OS1 LCS³ connecteur LC-UPC - longueur 1m - LSZH

  • Ref. 0 322 43
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, pigtail pour connecter des systèmes à haute vitesse tels que les réseaux Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet

10,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pigtail LCS³
  • Connecteur LC - UPC - longueur 1m - LSZH - 9µm/125µm - OS2 - compatible OS1

Les + installation

Compatible avec toutes les fusionneuses du marché

Les + utilisation

Permet les raccordements câble fibre optique sur le terrain, rapide, fiable et performant : OS2 IL Typique - Master = 0,18db

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de fibre Monomode
  • Catégorie OS2
  • Type Pigtail câble
  • Type de conducteur Structure serrée
  • Longueur 1 m
  • Type de connecteur LC
  • Finition APC Non
  • Couleur Bleu
  • Douille de protection contre le ployage Enfiché
  • EAN/Gencode 3414970963383

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit

Pigtail OS2 compatible OS1 LCS³ connecteur LC-UPC - longueur 1m - LSZH

À associer