Pigtail OM4 LCS³ connecteur ST - longueur 1m - LSZH
LCS³, pigtail pour connecter des systèmes à haute vitesse tels que les réseaux Gigabit Ethernet, Fast Ethernet et Ethernet
11,48 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pigtail LCS³
- Connecteur ST - longueur 1m - LSZH - 50μm/125μm - OM4 (PC)
Les + installation
Compatible avec toutes les fusionneuses du marché
Les + utilisation
Permet les raccordements câble fibre optique sur le terrain, rapide, fiable et performant : OM2 - OM3 - OM4 IL Typique - Master = 0,15db
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1076 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1102 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (pigtails, câbles et cordons fibre optique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000114556FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000114556EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de fibre Multimode 50/125
- Catégorie OM4
- Type Pigtail câble
- Type de conducteur Structure serrée
- Longueur 1 m
- Type de connecteur ST
- Finition APC Non
- Couleur Turquoise (cyan)
- Douille de protection contre le ployage Enfiché
- EAN/Gencode 3414970963116
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pigtail OM4 LCS³ connecteur ST - longueur 1m - LSZH
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel