Tiroir optique rotatif 19pouces LCS³ équipé de 18 connecteurs SC duplex monomode

  • Ref. 0 321 74
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, tiroir optique permettant de réaliser un câblage fibre optique optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

369,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Tiroir optique rotatif métallique 19pouces LCS³
  • Equipé de 18 connecteurs SC duplex monomode - Profondeur 260mm, hauteur 1U
  • 4 entrées de câbles - livré avec kit visserie - 2 presse étoupes Ø 13,5mm et 16mm - système de lovage et cassette épissure
  • Capacité maximale, soit :
    - 72 connecteurs LC
    - 36 connecteurs SC
  • Livré avec ouverture de gauche à droite, réversible

Les + installation

Repérage du panneau et des ports optiques sur zone de marquage dédiée

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 36
  • Adapté au nombre de modules d'insertion 18
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 2
  • Avec plaque frontale Non
  • Avec boîtier Non
  • Avec pigtails Non
  • Type de fibre Monomode
  • Classe de fibre OS2
  • Finition APC Non
  • Type de connecteur externe SC duplex
  • Type de connecteur interne SC duplex
  • Couleur Noir
  • Mode de pose Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
  • Hauteur 43.6 mm
  • Largeur 482.6 mm
  • Profondeur 275.8 mm
  • EAN/Gencode 3414970958488

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction