Cassette très haute densité MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ OM4 typeA/C multimodes 12 brins LC

  • Ref. 0 321 54
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette Très Haute Densité pour tiroir optique Très Haute Densité

725,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Cassette très haute densité MTP (compatible MPO)
  • 12 brins LC OM4 multimode (50μm/125μm) - Type A/C
  • Haute performance MPO - Faible perte d'insertion < 0,5 dB
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
  • Coulissante dans châssis ci-dessus

Les + installation

Retrait des cassettes par l'avant et par l'arrière

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse directement dans les tiroirs optiques référence 032150, 032151, 032152, 032153

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 12
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 12
  • Avec plaque frontale Non
  • Avec boîtier Oui
  • Avec pigtails Non
  • Type de fibre Multimode 50/125
  • Classe de fibre OM4
  • Type de connecteur externe LC-Duplex
  • Type de connecteur interne MT/MPO
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9017
  • Mode de pose Autre
  • Hauteur 12 mm
  • Largeur 96 mm
  • Profondeur 129 mm
  • EAN/Gencode 3414970962300

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Cassette très haute densité MTP ( compatible MPO ) pour tiroir optique LCS³ OM4 typeA/C multimodes 12 brins LC

À associer