Cassette fibre optique à splicer pour tiroir optique LCS³

  • Ref. 0 321 41
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux fibre optique

57,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cassette fibre optique Haute Densité à splicer pour tiroir optique LCS³
  • Polarité A/C - MTP haute performance (compatible MPO), faible perte d'insertion < 0,5dB
  • Extraction par l'avant et par l'arrière
  • MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les + installation

Extractible par simple pression, permettent de faciliter l'installation et la maintenance - Polarité A/C

Recommandations / restrictions d’usages

  • S'installe dans les panneaux modulaires référence 0321 75, 032176, 032177 et 032140
  • Reçoit tous les blocs fibre optique modulaires

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Avec support d'épissure Oui
  • Adapté à Autre
  • Longueur 185 mm
  • Largeur 110.4 mm
  • Hauteur 43.7 mm
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3414970962126

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction