Bloc fibre optique multimodes LCS³ LC duplex haute densité pour 24 fibres

  • Ref. 0 321 25
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, bloc fibre optique à clipser sur un tiroir optique à équiper ou sur une cassette à splicer

148,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc fibre optique multimodes LCS³
  • LC duplex Haute Densité pour 24 fibres multimode
  • (62,5μm et 50μm/125μm)
  • Noir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse directement sur le tiroir optique à équiper référence 032100 ou sur la cassette fibre optique à splicer référence 032141

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 24
  • Avec plaque frontale Non
  • Avec boîtier Oui
  • Avec pigtails Non
  • Type de fibre Multimode 50/125
  • Finition APC Non
  • Type de connecteur externe LC-Duplex
  • Type de connecteur interne LC-Duplex
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9017
  • Mode de pose Autre
  • Hauteur 23 mm
  • Largeur 108.8 mm
  • Profondeur 38.4 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • précâblé Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle Non
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3414970961891

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit

Bloc fibre optique multimodes LCS³ LC duplex haute densité pour 24 fibres

À associer