Bloc fibre optique monomode LCS³ SC duplex haute densité pour 12 fibres

  • Ref. 0 321 11
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, bloc fibre optique à clipser sur un tiroir optique à équiper ou sur une cassette à splicer

86,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc fibre optique monomode LCS³
  • SC duplex Haute Densité pour 12 fibres monomode
  • (9μm/125μm) - Noir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse directement sur le tiroir optique à équiper référence 032100 ou sur la cassette fibre optique à splicer référence 032141

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 12
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs 12
  • Avec plaque frontale Non
  • Avec boîtier Oui
  • Avec pigtails Non
  • Type de fibre Monomode
  • Type de connecteur externe SC duplex
  • Type de connecteur interne SC duplex
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9017
  • Mode de pose Autre
  • Hauteur 23 mm
  • Largeur 108.8 mm
  • Profondeur 33.3 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • EAN/Gencode 3414970961679

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Bloc fibre optique monomode LCS³ SC duplex haute densité pour 12 fibres

À associer