Plaque signalétique noire protégée ultraviolets pour colliers largeur supérieure ou égale à 7,6mm

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

1,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque signalétique noire protégée ultraviolets
  • Pour colliers largeur supérieure ou égale à 7,6mm

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Étiquette
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    75 mm
  • Largeur
    50 mm
  • Couleur
    Noir
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060319809

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations