Clipsoconduit gris RAL7035 extensible pour conduit IRLØ20 et Ø25mm

  • Ref. 0 319 07
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de conduits

1,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Clipsotube extensible gris RAL7035
  • Pour tube IRL Ø20mm et 25mm
  • Fixation possible par cloueur type Pulsa 700E
  • Pour conduits rigides IRL4554 EXTRAL

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fixation par cheville à visser référence 031882, goujon métallique Ø7mm pas 150, vis Ø5mm
  • Pour utilisation intérieure

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 20 mm
  • Diamètre 20-25 mm
  • Nombre de câbles/tubes 1
  • Distance au mur Oui
  • Modèle Unilobé
  • Type de fixation Trou de vis
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Sans halogène Non
  • Résistant aux UV Non
  • Adapté à la plage de protection contre l'incendie Non
  • Revêtu de plastique Non
  • EAN/Gencode 3245060319076

Profil Environnemental Produit

Clipsoconduit gris RAL7035 extensible pour conduit IRLØ20 et Ø25mm

À associer