Clipsoconduit gris RAL7035 pour conduit IRL Ø20mm

  • Ref. 0 319 04
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de conduits

0,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Clipsotube
  • Pour tube IRL Ø20mm
  • Gris clair RAL7035

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fixation par cheville à visser référence 031882, goujon métallique Ø7mm pas 150, vis Ø5mm
  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 20 mm
  • Nombre de câbles/tubes 1
  • Distance au mur Oui
  • Modèle Unilobé
  • Type de fixation Trou de vis
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Sans halogène Non
  • Résistant aux UV Non
  • Adapté à la plage de protection contre l'incendie Non
  • Revêtu de plastique Non
  • Couleur Gris
  • Largeur 14 mm
  • Hauteur 32 mm
  • Profondeur 27 mm
  • EAN/Gencode 3245060319045

Profil Environnemental Produit