Attache Multifix grise pour câbles Ø14mm à Ø20mm

  • Ref. 0 315 79
  • Multifix
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Attache Multifix
  • Pour câbles Ø14mm à Ø20mm - Pointe Ø 2,5mm - Pointe longueur 40mm
  • Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
  • Conforme à la norme EN 61914
  • Gris

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rond
  • Adapté au diamètre
    14-20 mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    40 mm
  • Diamètre du clou
    2.5 mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060315795

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations