Boîte de dérivation 200x200x83mm pour goulotte DLP monobloc - blanc

  • Ref. 0 313 51
  • DLP
  • LEGRAND

Boîte de dérivation pour fixation murale en saillie

183,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation prédécoupée pour utilisation avec DLP et équipée de séparateur de courant
  • Dimensions :
    - largeur 200mm
    - longueur 200mm
    - hauteur 83mm
  • Arrivée possible par le fond de la boîte
  • Blanc

Les + installation

Fixation murale assurée par 4 points avec rattrapage d'aplomb et de la planéité du mur (fixation des boîtes de dérivation avec 12 vis non fournies)

Les + utilisation

Permet de dériver dans 4 directions en maintenant la séparation des courants faibles et courants forts grâce aux séparateurs livrés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    200 mm
  • Largeur
    200 mm
  • Profondeur
    83 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60 °C
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060313517

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.2758 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)