Cheville pour fixation immédiate pour moulure , plinthe ou goulotte

  • Ref. 0 308 99
  • DLPlus
  • LEGRAND

Accessoire de fixation des profilés

1,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chevilles pour fixation immédiate de moulures, plinthes et goulottes
  • Boîte de 100 chevilles
  • Coloris : noir
  • Installation rapide du profilé sur un mur (utilisation d'une perceuse)

Les + installation

Permet la mise en place de tous les profilés plastique sans vis ni clou

Les + utilisation

Garantie une fixation robuste dans le temps

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Dispositif de fixation
    Autre
  • Matériau du manchon
    Autre
  • Finition
    Non traité
  • Taille de filetage (métrique)
    8
  • Diamètre d'alésage
    10 mm
  • Longueur
    40.2 mm
  • Auto-foreur
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060308995

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations