Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 13

GTL Drivia 13, accessoire de pose pour la gaine technique de logement

22,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embout d'extrémité pour GTL complète ou à composer
  • Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Blanc RAL9003
  • Conforme à la norme EN 50085-2-1

Avantages

  • Produit made in France

Les + installation

Installation intuitive, simple et rapide

Les + utilisation

La GTL facilite l'agencement de l'arrivée des câbles au tableau éléctrique, avec un esthétisme soigné et intemporel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne s'installe pas en extérieur

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 65 mm
  • Largeur 250 mm
  • Modèle Gauche/droite
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Type de fixation À visser
  • Couleur Blanc
  • Feuille de protection Non
  • EAN/Gencode 3245060300876

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.5039 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit