Goulotte GTL complète avec 3 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - hauteur 2,45m à 2,60m
GTL Drivia 18 Premium, système de gaine technique de logement complète pour fixation en saillie pour une parfaite compatibilité avec les coffrets Drivia
461,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte GTL complète Drivia 18 Premium composé d'éléments en demi-longueurs constituant :
- 1 corps de goulotte 65 x 355mm
- 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte
- 1 couvercle largeur 40mm
- 1 couvercle largeur 180mm
- 1 couvercle largeur 85mm
- 1 cloison de fractionnement
- 1 cloison pour séparation des courants
- 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition
- 12 vis pour fixation des coffrets
- 2 agrafes pour maintien de câble - Fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets Drivia 18 modules avec l'accessoire de préfixation Drivia clip
- Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles
- Livrée en demi-longeur pour faciliter le transport - Blanc RAL9003
- Conforme à la norme EN 50085-2-1
Les + installation
Installation intuitive, simple et rapide - Avec système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition permettant un réglage en hauteur de 2,45m à 2,60m
Les + utilisation
La GTL facilite l'agencement de l'arrivée des câbles au tableau éléctrique, avec un esthétisme soigné et intemporel
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.472 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.476 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00382FR-07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LA00925AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 65 mm
- Largeur 355 mm
- Longueur 2600 mm
- Section transversale utile 20187 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9003
- Nombre de cloisons enfichables 4
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Oui
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) IP3X
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3245060300685
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Goulotte GTL complète avec 3 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - hauteur 2,45m à 2,60m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel