Guide-câbles marron 32x12,5mm grande capacité 1 compartiment - longueur 2,1m

  • Ref. 0 300 25
  • DLP
  • LEGRAND

Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique

9,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Guide-câble grande capacité sans cloison centrale - 32mm x 12,5mm
  • Pour 2 câbles de Ø10mm maximum
  • Livré en 40 longueurs de 2,10m
  • Marron RAL8014
  • Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré

Les + installation

Permet une fixation rapide de plusieurs câbles sur une paroi

Les + utilisation

Peut être installé en tertiaire et en résidentiel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être utilisé à l'extérieur

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    12.5 mm
  • Largeur
    32 mm
  • Longueur
    2100 mm
  • Section transversale utile
    285 mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Marron
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    8014
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060300258

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5593 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments