Base pour transformation DMX³2500 taille 1 fixe 4P en débrochable

  • Ref. 0 289 03
  • DPX³
  • LEGRAND

DMX³, équipement pour les disjoncteurs ouverts

3550,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Base vide pour transformer un DMX³2500 fixe en appareil débrochable
  • Pour DMX³2500 4P
  • Taille 1

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper du kit de transformation approprié

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition adaptateur de barres collectrices
    Oui
  • Finition appareil encastré
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    3245060289034

Formations et services

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations