Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR21 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm

  • Ref. 0 277 60
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

245,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur à cames - Inverseur sans position arrêt
  • IP65 - Boîtier 96mm x 120mm - 4 pôles - Gamme PR21 - Valeur maximum en AC21 : 25A - 8 contacts
  • Appareil sous boîtier, classe II - Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles - Manette noire ou gris et noir - Plastron avec marquage
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur
    Commutateur multi-positions
  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690 V
  • Courant nominal
    25 A
  • Nombre de positions de commutation
    2
  • Avec position 0
    Non
  • Avec retour automatique à la position 0
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil en saillie
  • Convient pour montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale
    Non
  • Appareil complet dans un boîtier
    Oui
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Taille du panneau frontal
    64x64 mm
  • IP
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060277604

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations