Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° tête de commande à clé PR12 - 3P - fixation centrale Ø22
- Ref. 0 275 81
- LEGRAND
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
142,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45°
- Tête de commande à clé Ø22mm - Clé extractible en position 0 - 3 pôles - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16A - 6 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
- Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
- IP40 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Les + installation
Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø22mm
Les + utilisation
Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.290 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.292 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096897001-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'interrupteur Commutateur multi-positions
- Nombre de pôle(s) 3
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
- Courant nominal 16 A
- Nombre de positions de commutation 3
- Avec position 0 Oui
- Avec retour automatique à la position 0 Non
- Type de construction de l'appareil Appareil encastré
- Convient pour montage au sol Non
- Adapté à une fixation frontale Oui
- Appareil complet dans un boîtier Non
- Finition de l'élément d'actionnement Clé
- Taille du panneau frontal 48x48 mm
- IP IP40
- EAN/Gencode 3245060275815
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main