Commutateur à cames de mesure ampèremètre 3 TI indépendants PR12 - 9 contacts - fixation par vis sur porte
- Ref. 0 275 35
- LEGRAND
Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques
140,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commutateur à cames de mesure ampèremètre 3 TI indépendants
- 1 réseau, 3 fils, 1 ampèremètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16kW - 9 contacts
- Contact à ouverture positive et double coupure des pôles
Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage - IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)
Les + installation
Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes
Les + utilisation
Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.292 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 096897001-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec position 0 Non
- Type de construction de l'appareil Encastrement frontal
- Montage sur rail Non
- Avec élément de commande Oui
- Classe de protection (IP) IP40
- EAN/Gencode 3245060275358
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main