Commutateur à cames de mesure ampèremètre sans TI PR12 - 9 contacts - fixation par vis sur porte

  • Ref. 0 275 34
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

140,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur à cames de mesure ampèremètre sans TI
  • 1 réseau, 3 fils, 1 ampèremètre - Gamme PR12 - Valeur maximum en AC21 : 16kW - 9 contacts
  • Contact à ouverture positive et double coupure des pôles
    Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
  • IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Les + installation

Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec position 0
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Encastrement frontal
  • Montage sur rail
    Non
  • Avec élément de commande
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060275341

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations