Commutateur à cames moteur triphasé inverseur 1 sens de marche 1 vitesse PR21 - 5 contacts - fixation par vis sur porte

  • Ref. 0 275 18
  • LEGRAND

Permet de sélectionner et de changer l’état des circuits électriques

131,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commutateur à cames moteur triphasé inverseur 1 sens de marche 1 vitesse
  • De 16 à 63A - Gamme PR21 - Valeur maximum en AC3 : 7,5kW - 5 contacts
  • Contact à ouverture positive et double coupure des pôles
    Présentation : manette gris et noir + plastron alu avec marquage
  • IP40 à l'avant de l'enveloppe (manette) - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL-CSA (USA - Canada)

Les + installation

Fixation par vis sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur
    Commutateur
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690 V
  • Courant nominal
    25 A
  • Nombre de positions de commutation
    3
  • Avec position 0
    Oui
  • Avec retour automatique à la position 0
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil encastré
  • Convient pour montage au sol
    Non
  • Adapté à une fixation frontale
    Oui
  • Appareil complet dans un boîtier
    Non
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Taille du panneau frontal
    48x48 mm
  • IP
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245060275181

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations