Base prises avant pour DPX250 3P seul rendu extractible par alvéoles

  • Ref. 0 265 31
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

351,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Base pour DPX250 et DPX-I250 seul équipé d'alvéoles pour version extractible
  • Base prises avant
  • 3P

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un DPX version extractible est un DPX équipé d'alvéoles qui se monte sur une base

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    250 A
  • Nombre de pôle(s)
    3
  • Finition adaptateur de barres collectrices
    Oui
  • Finition appareil encastré
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • EAN/Gencode
    3245060265311

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations