Jeu de prises arrière amont et aval pour DPX-IS250 3P

  • Ref. 0 265 10
  • DPX IS
  • LEGRAND

DPX-IS, équipement de raccordement pour interrupteur-sectionneur

323,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 3 prises arrière amont et aval
  • Pour DPX-IS250 3P

Les + utilisation

Permet de transformer un DPX-IS prises avant en version prises arrière pour un raccordement facilité

Information sur la gamme

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Epaisseur des barres collectrices
    12-12 mm
  • Largeur des barres collectrices
    65-112 mm
  • Adapté à
    Autre
  • Section de conducteur max.
    113.1 mm²
  • Courant de fonctionnement nominal max. Ie
    250 A
  • Adapté à un raccordement de conducteur rond
    Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur secteur
    Non
  • Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060265106

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations