Jeu de 4 prolongateur pour raccordement des barres pour DPX250

  • Ref. 0 262 32
  • DPX
  • LEGRAND

DPX, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

78,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 prolongateurs pour le raccordement des barres
  • Pour DPX250

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    25 mm
  • Profondeur
    4 mm
  • EAN/Gencode
    3245060262327

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations