Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 230V~ et 230V=

  • Ref. 0 261 67
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX-IS, auxiliaire commande et de signalisation pour interrupteurs

197,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Déclencheur à émission de tension pour DPX-IS et DPX250
  • Tension de la bobine 230V~
  • Puissance d'appel 300VA

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation courant alternatif 230-230 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 230-230 V
  • Tension d'alimentation courant continu 230-230 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • Finition du raccordement électrique Autre
  • Adapté à un disjoncteur Oui
  • Adapté à un commutateur Oui
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
  • Adapté à un relais de surcharge Oui
  • EAN/Gencode 3245060261672

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations