Tore pour relais différentiel référence 026088 - Ø310mm - 630A - maximum 3780A
- Ref. 0 260 98
- DPX³
- LEGRAND
DPX³, des auxiliaires pour les disjoncteurs et interrupteurs
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Tore pour relais différentiel pour disjoncteurs DPX³et inters à déclenchement libre DPX³-I
- 1 tore par DPX³ ou DPX³-I
- Ø310mm
- In : 630A
- Imax : 3780A
Les + installation
S'associe au relais différentiel référence 026088
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.390 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Guide d'entretien des disjoncteurs et interrupteurs DPX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice F3664E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Transformateurs de courant de protection
- Courant assigné primaire In 630A
- Courant assigné secondaire 1A
- Facteur de limite de surintensité FS 5
- Etalonné Oui
- Avec protection contre les contacts accidentels Oui
- Diamètre d'ouverture 300mm
- Fixation par encliquetage Non
- Raccord secondaire Raccordement à vis
- Nombre d'entrées primaires 1
- EAN/Gencode 3245060260989
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Tore pour relais différentiel référence 026088 - Ø310mm - 630A - maximum 3780A
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste