Relais différentiel pour DPX et DPX³ enclipsable sur rail - 2 modules

  • Ref. 0 260 88
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, des auxiliaires pour les disjoncteurs et interrupteurs

1238,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Relais différentiel 230V à 240V - 50Hz à 60Hz - Type A pour disjoncteur DPX³ ou interrupteur DPX³-I
  • Equipé :
    - d'une fenêtre rabattable et plombable
    - d'un contact auxiliaire
    - d'une LED verte indiquant la mise sous tension
    - de 3 LEDs jaunes indiquant respectivement la quantité du courant maximum du défaut d'isolement entre phase et terre : 20%, 40% et 60%
    - d'une LED rouge indiquant en position fixe le dépassement de la valeur du courant de défaut d'isolement, en position clignotante la rupture d'une des connexions entre tores et relais
  • S'associe aux tores :
    - Ø35mm : sensibilité réglable (0,03A, 0,05A, 0,075A, 0,1A, 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)
    - Ø80mm : sensibilité réglable(0,05A, 0,075A, 0,1A, 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)
    - Ø140mm et Ø210mm : sensibilité réglable (0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)
    - Ø150mm : sensibilité réglable (0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)
    - Ø310mm : sensibilité réglable (1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)
  • Déclenchement réglable à : 0s, 0,15s, 0,25s, 0,5s, 1s, 2,5s, 5 secondes
  • 2 modules DIN

Les + installation

Relais différentiel enclipsable sur rail symétrique

Les + utilisation

Détecte les courants de défauts et, associé à un déclencheur à émission de courant ou à minimum de tension, donne l'ordre de déclencher à un disjoncteur ou un interrupteur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le relais différentiel doit être réglé en fonction du besoin de sélectivité différentielle en temps et sensibilité

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Fonction Pour réseaux à courant triphasé
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz 195.5-253 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz 195.5-253 V
  • Fréquence de fonctionnement nominale 47-63 Hz
  • Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 30-30000 mA
  • Délai de temporisation du déclenchement min. réglable 5 s
  • Affichage du courant différentiel Oui
  • Mémorisation possible des défaillances Oui
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Type de tension de fonctionnement AC
  • Largeur 35 mm
  • Hauteur 89 mm
  • Profondeur 65.6 mm
  • EAN/Gencode 3245060260880

Support d’aide à la prescription