Boîte à bouton équipée Osmoz avec 2 boutons à impulsion vert et rouge - avec couvercle gris
- Ref. 0 242 30
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz, boîtier pour auxiliaire de commande et de signalisation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte à boutons équipée Osmoz 2 trous
- IP66 - Couvercle gris
- Equipée de tête et de bloc de contact
- 1 bouton à impulsion vert marqué ''I''+contact NO - 1 bouton à impulsion rouge marqué ''0'' + contact NF
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.277 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00795FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de postes de commande 2
- Nombre de contacts à poussoir 2
- Adapté à un arrêt d'urgence Non
- Tension d'alimentation courant alternatif 120-690 V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 120-690 V
- Tension d'alimentation courant continu 24-230 V
- Couleur de la partie supérieure du boîtier Gris
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Classe de protection (IP) IP66
- EAN/Gencode 3245060242305
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste