Boîte à bouton équipée Osmoz avec bouton tournant à clé n°455 2 positions - avec couvercle gris

  • Ref. 0 242 17
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, boîtier pour auxiliaire de commande et de signalisation

82,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte à boutons équipée Osmoz 1 trou
  • IP66 - Couvercle gris
  • Equipée de tête et de bloc de contact
  • Bouton tournant à clé 2 positions (clé n°455 extractible en O et I) + contact NO

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre d'interrupteurs à clé
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Tension d'alimentation courant alternatif
    120-690 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    120-690 V
  • Tension d'alimentation courant continu
    24-230 V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Gris
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • EAN/Gencode
    3245060242176

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations