Bouton tournant lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 2 positions fixes 90°
- Ref. 0 240 43
- Osmoz
- LEGRAND
Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bouton tournant lumineux Osmoz composable
- A manette - Noir
- IP69 - 2 positions fixes - 90°
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Information sur la gamme
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.280 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (mode de montage édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00794FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de positions de commutation 2
- Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
- Adapté à l'éclairage Oui
- Couleur de l'élément d'actionnement Noir
- Couleur de la calotte du voyant lumineux Incolore
- Type de lentille Rond
- Diamètre de trou 22.5 mm
- Fonction de commutation encliquetable Oui
- A rappel Non
- Avec bague frontale Oui
- Matériau de la bague frontale Plastique
- Couleur de bague frontale Chrome
- IP IP66
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060240431