Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement par borne à ressort - NO

  • Ref. 0 230 52
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, bloc à associer à une tête pour unité de commande

8,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc pour tête non lumineuse Osmoz
  • NO
  • Bloc de contact
  • IP20
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Raccordement par borne à ressort

Les + utilisation

Très bonne tenue aux vibrations

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
    3 A
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par borne à ressort
  • Modèle
    Relevable et intégrable
  • Mode de pose
    Fixation frontale
  • EAN/Gencode
    3245060230524

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations