Panneau arrière pour armoire XL³6300 - largeur 1300mm

  • Ref. 0 211 41
  • XL³
  • LEGRAND

XL³6300 et XL³4000 armoire composable IP30 - IK07 constituée par la combinaison d'un ensemble ''toit-base'', montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL7035 (socle RAL7004)

1528,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Panneau arrière pour armoire métal XL³6300 composable
  • Largeur 1300mm
  • Fixation par vis

Les + installation

Peut se jumeler avec les armoires XL³4000

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Adapté en tant que paroi latérale Non
  • Adapté en tant que panneau arrière Oui
  • Dimension de trame 1300 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier 1300 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 975 mm
  • Largeur 1256 mm
  • Hauteur 2076 mm
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Avec entrée de câble Non
  • Avec serrure Non
  • EAN/Gencode 3245060211417

RSE Produit

152.7849 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments