Plastron métal à vis pour DPX³ avec commande rotative dans XL³4000 et XL³800 - hauteur 300mm - 36 modules

  • Ref. 0 209 65
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires

179,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Plastron métal hauteur 300mm pour montage de DPX³160 et DPX³250 dans XL³4000
  • Pour :
    - 1 à 3 DPX³160 version fixe en position verticale avec commande rotative directe
    - 1 à 3 DPX³250 version fixe en position verticale avec commande rotative directe
  • A vis imperdables
  • 36 modules

Les + installation

Charnières référence 020959 en option

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    850 mm
  • Hauteur
    300 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    910 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1950 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060209650

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11.3372 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 92 Kit de fixation pour plastrons métal à vis dans XL³

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Plastron métal à vis pour DPX³ avec commande rotative dans XL³4000 et XL³800 - hauteur 300mm - 36 modules

À associer