Plastron métal à vis pour DPX³ et DPX-IS250 dans XL³4000 ou XL³800 - hauteur 300mm - 36 modules
XL³, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires
140,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plastron métal hauteur 300mm pour montage de DPX³160, DPX³250 et DPX-IS250 dans XL³4000 et XL³800
- Pour :
- DPX³160 version fixe en position verticale : avec ou sans commande motorisée latérale ou frontale
- DPX³250 version fixe en position verticale : avec ou sans commande motorisée latérale ou frontale
- DPX-IS250 version fixe en position verticale : 1 ou 2 appareils (1 appareil centré) - A vis imperdables
- 36 modules
Les + installation
Charnières référence 020959 en option
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (choix des équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des équipements pour montage sur rail et platine édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.324 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.340 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des équipements pour montage sur platine édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.325 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.326 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.339 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05187AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 850 mm
- Hauteur 300 mm
- Adapté à la largeur de boîtier 910 mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1950 mm
- Matériau Acier
- Finition de la surface Revêtement par poudre
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3245060209605
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 802 92 | Kit de fixation pour plastrons métal à vis dans XL³ |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Plastron métal à vis pour DPX³ et DPX-IS250 dans XL³4000 ou XL³800 - hauteur 300mm - 36 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel